ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
不使用时,SERDES0 对接口信号和电源有特定的端接要求。
有关端接接口信号、模拟和 IO 电源的信息,请参阅器件特定数据表的引脚连接要求 一节。
当处理器模拟引脚和 IO 电源引脚需要连接到 VSS 时。建议通过单独的 0Ω 电阻连接到 VSS。
当需要边界扫描功能时,建议在电源引脚上使用去耦电容器。不需要大容量电容器和铁氧体。
当不需要边界扫描功能时,不需要去耦电容器、大容量电容器和铁氧体。