ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
确保已执行 PDN 分析,并且已为包括双电压 IO 电源轨在内的所有电源轨提供了所需数量的去耦电容器和大容量电容器。
将去耦电容器放置在尽可能靠近电源引脚的位置。较大的大容量电容器可以放置在更远的位置。
使用低 ESL 电容器,并在安装它们时尽可能缩短布线以降低安装电感。更多信息,请参阅 Sitara 处理器配电网络:实施与分析。
当 PDN 分析不可用时,EVM 中的大容量电容器和去耦电容器的容值可用作参考。要实现滤波(铁氧体)电源,请遵循器件特定 EVM。
可以考虑使用馈通(3 端)电容器(用于 SK-AM64B 板)来优化所用电容器的数量,更大限度地降低环路电感并提高处理器性能(主要是 DDR 性能)。