ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
建议使用三输入与门逻辑来实现 EPHY 复位。与门的一个输入由处理器通用输入/输出 (GPIO) 引脚进行控制。建议将上拉电阻连接到与特定 GPIO IO 域电源电压相连的与门输入端(连接到处理器 GPIO)。与门的另一个输入可以是主域 POR 状态输出 (PORz_OUT) 和主域热复位状态输出 (RESETSTATz) 信号。建议在连接处理器 GPIO 输入进行测试之前使用隔离电阻。
如果使用双输入与门,则可根据用例将 PORz_OUT 或 RESETSTATz 作为其中一个输入进行连接,将处理器 GPIO 输入作为第二个输入进行连接。当使用多个 EPHY 时,建议提供单独复位 EPHY 的配置。
建议根据 EPHY 复位引脚配置,在“与运算”逻辑的输出端使用上拉或下拉电阻。电路板设计人员需要确保 EPHY 在相应时钟有效后保持在复位状态,持续指定的最短复位保持时间。