ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
JTAG 未使用
如需端接 JTAG 和 EMU 信号,请参阅器件特定数据表的引脚连接要求 一节。
在电路板设计期间,为支持早期原型调试,TI 建议至少配置一个连接到测试点的最小 JTAG 端口或配置一个接头封装。如果需要,JTAG 元件在电路板的量产版本中可以是 DNI 状态。还提供了根据引脚连接要求 一节添加建议端接以及添加外部 ESD 保护的配置。
使用 JTAG 和 EMU
根据器件特定数据表的引脚连接要求 一节的说明,端接 TDI、TCK、TMS、TRSTn、EMU0 和 EMU1 信号。
建议在 TDO(靠近处理器引脚)信号上连接一个串联电阻 (22Ω)。建议针对所有连接到外部连接器的 JTAG 和 EMU 信号提供外部 ESD 保护。