ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
不使用时,USB0 对接口和电源有特定的端接要求。
有关端接接口信号、模拟电源引脚的信息,请参阅器件特定数据表的引脚连接要求 一节。
建议通过单独的 0Ω 电阻将处理器 USB 模拟电源连接到 VSS。
如果需要使用 USB0 进行未来扩展,请使用尽可能短的布线来连接信号(USB0_DM、USB0_DP、USB0_RCALIB 和 USB0_VBUS),并端接至测试点或连接器。此外,还必须提供连接 USB 电源的配置。