ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
验证应用是否需要一个完全符合 I2C 规范的接口。I2C0 和 MCU_I2C0 是真正的开漏输出型缓冲器,完全符合 I2C 规范。这些器件可以支持 3.4Mbps I2C 运行(当 IO 缓冲器(接口)在 1.8V 下运行时)。
采用开漏输出型缓冲器的 I2C 接口具有端接要求。无论 IO 配置如何,建议端接开漏输出型缓冲器 I2C 接口,请参阅器件特定数据表的引脚连接要求 一节。建议使用 4.7kΩ 或更小的上拉电阻。
当这些开漏输出型缓冲器 I2C 接口被拉至 3.3V 电源时,这些 IO 具有压摆率限制。建议使用 RC 来限制 I2C 信号的压摆率。
如需更多信息,请参阅本检查清单文档的端接(上拉电阻)一节。
验证应用是否需要其他 I2C 接口。
I2C1..3 和 MCU_I2C1 使用 LVCMOS 来模拟开漏缓冲器,并且不完全符合 I2C 规范,尤其是下降沿的速度很快 (< 2ns)。连接到这些端口的任何器件都必须能够在下降时间更短的情况下正常运行。这些接口支持 100kHz 和 400kHz 工作频率。建议针对这些 I2C 信号使用上拉电阻。上拉电阻的位置并不重要,但连接很重要。建议使用尽可能短的残桩连接上拉电阻。
有关更多信息,请参阅 [常见问题解答] AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411 定制电路板硬件设计 – I2C 接口。
如果计划使用 TI 提供的软件,请务必将 I2C0 连接到 PMIC,因为这是用于 PMIC 控制的 I2C 接口。