ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
为确保正常运行,必须为所有电源引脚(焊球)提供器件特定数据表的建议运行条件 一节中指定的电源电压。器件特定数据表的引脚连接要求 一节指定了具有特定连接要求的电源引脚。
在 AM64x 系列处理器中,内核电源 VDD_CORE 可在 0.75V 或 0.85V 下运行。当 VDD_CORE 在 0.75V 下运行时,VDD_CORE 应在所有 0.85V 电源之前斜升。当 VDD_CORE 的工作电压为 0.85V 时,建议使用同一电源为 VDD_CORE 和 VDDR_CORE 供电以同时斜升。
在 AM243x 系列处理器中,VDD_CORE 只能在 0.85V 下运行。建议使用同一电源为 VDD_CORE 和 VDDR_CORE 供电以同时斜升。
建议始终连接 VDDS_OSC 和 VDDA_MCU 电源。
外设内核电源 VDDA_0P85_SERDES0、VDDA_0P85_SERDES0_C、VDDA_0P85_USB0 和 VDDR_CORE 只能在 0.85V 电压下运行。
使用 MMC0 时,外设内核电源 VDD_MMC0 和 VDD_DLL_MMC0 只能在 0.85V 下运行。不使用 MMC0 时,建议将 VDD_MMC0 和 VDD_DLL_MMC0 连接到与 VDD_CORE 相同的电源。
更多信息,请参阅器件特定数据表的建议运行条件 部分和电源时序 部分。
该处理器包含多个模拟电源引脚,这些引脚可为 VDDA_MCU、VDDA_PLLx [x=0-2]、VDDA_1P8_SERDES0、VDDA_1P8_USB0 和 VDDA_ADC0 等敏感模拟电路供电。建议使用滤波(铁氧体)电源。有关更多信息,请参阅 [常见问题解答] AM625/AM623 定制板硬件设计 – 针对 SoC 电源轨的铁氧体(电源滤波器)建议。这是通用常见问题解答,可用于 AM64x/AM243x 处理器。