ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
可以考虑使用以下时钟选项作为 PCIe 接口(通用时钟架构)时钟的来源
时钟发生器输出可作为通用时钟连接到处理器和附加卡(板载 PCIe 连接器)。遵循时钟发生器的建议来端接时钟输出。
处理器时钟输出可作为时钟输入连接到附加卡。在时钟输出端子(P 和 N)上靠近处理器的接地端放置 50Ω 电阻。
来自附加卡的外部时钟作为时钟输入连接到处理器。如果来自附加卡的时钟处于不重新偏置模式,则放置一个 0Ω 串联电阻;如果来自附加卡的时钟处于重新偏置模式,则放置一个 0.1µF 电容器(交流耦合)0402 封装。将电容器放置在靠近接收器的位置。