ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
该处理器包含七个双电压 IO 域(VDDSHVx [x = 0..5] 和 VDDSHV_MCU),其中每个域为一组固定的 IO 供电。每个 IO 域可配置为 3.3V 或 1.8V,这决定了由相应 IO 域供电的整组 IO 的通用工作电压。连接到这些 IO 域的所有信号(附加器件)与相应处理器双电压 IO 域(VDDSHVx 电源轨)必须使用相同的电源。大多数 IO 缓冲器都没有失效防护功能。有关失效防护 IO 的信息,请参阅器件特定数据表。
名称为 CAP_VDDSx [x=0-5]、CAP_VDDS_MCU 和 CAP_VDDSHV_MMC1 的引脚用于将外部电容器连接到内部稳压器。
建议在 CAP_VDDSx [x=0-5] 和 CAP_VDDS_MCU 的引脚和 VSS 之间连接一个 1μF(建议容差为 ± 20%)的电容器。这些引脚的预期输出电压电平为 1.8V + 10%(最大值为 1.98V)。相应地选择电容器电压等级并使用理想电容器封装。
建议在 CAP_VDDSHV_MMC1 的引脚和 VSS 之间连接一个 3.3μF(建议容差为 ±20%)的电容器。
验证所选电容器的 ESR 是否小于 0.8Ω。确保电路板布线连接环路电感小于 1.5nH。
在将任何输入施加到相关外设或 IO 之前,VDDSHVx 电源必须存在有效的电源电压。
无论外设或 IO 如何使用,都必须连接 VDDSHVx 电源和相关的 CAP_VDDSx 电容器。