ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
当不使用整个 ADC0 时,对输入和电源轨有特定的端接要求。当不使用任何 ADC 输入时,对未使用的输入有特定的端接要求。
如需端接 ADC 输入、模拟电源引脚,请参阅器件特定数据表的引脚连接要求 一节。
建议通过单独的 0Ω 电阻将 ADC 输入和处理器模拟电源引脚连接到 VSS。这是为了将来的扩展或增强而准备,是可选操作。