ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
如果设计中使用了 CPSW3G、PRU_ICSSG0 和 PRU_ICSSG1,请参阅 MDIO 接口配置。
IOSET | 信号名称 | 焊球名称 | 双电压 IO 电源 |
---|---|---|---|
IOSET1 | MDIO0_MDIO | PRG0_PRU1_GPO18 | VDDSHV1 |
MDIO0_MDC | PRG0_PRU1_GPO19 | VDDSHV1 | |
IOSET2 | MDIO0_MDIO | PRG1_MDIO0_MDIO | VDDSHV2 |
MDIO0_MDC | PRG1_MDIO0_MDC | VDDSHV2 |
外设实例 | 焊球名称/信号名称 | 双电压 IO 电源 |
---|---|---|
PRU_ICSSG0 | PRG0_MDIO0_MDIO | VDDSHV1 |
PRG0_MDIO0_MDC | VDDSHV1 | |
PRU_ICSSG1 | PRG1_MDIO0_MDIO | VDDSHV2 |
PRG1_MDIO0_MDC | VDDSHV2 |
不建议使用同一 MDIO 来控制 CPSW3G 和 PRU_ICSSG 以太网,硬件目前也不支持这样做。
建议为 MDIO 信号(MDIO0_MDIO、PRG0_MDIO0_MDIO、PRG1_MDIO0_MDIO)提供外部上拉电阻。将上拉电阻靠近器件引脚放置。
配置 MDIO 接口之前,请参阅器件特定勘误表的公告文章 i2329 MDIO:MDIO 接口损坏(CPSW 和 PRU-ICSS)。