ZHCSJ15C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
该器件需要两个不同的电源电压。VA19 电源总线需要 1.9V 直流电,VA11 和 VD11 电源总线需要 1.1V 直流电。电源电压必须具有低噪声,并提供所需的电流以实现额定器件性能。
推荐的电源架构包括以下两种:
TI WEBENCH® Power Designer 可用于选择和设计所需的各个电源元件:请参阅 WEBENCH® Power Designer。
第一级推荐的直流/直流开关稳压器是 TPS50601A-SP,但也可以使用其他类似器件。推荐用于第二级的 LDO 包括 TPS7H1101A-SP、TPS7A4501-SP 和其他类似器件。
对于仅开关的方法,纹波滤波器经设计必须能对直流/直流转换器的开关频率和谐波进行充分的滤波。WEBENCH® 报告用于设计电源时的开关频率。每种应用对电源电压噪声的容忍度不同,因此没有严格的纹波要求。图 7-6 和图 7-7 展示了这两种方法。
图 7-6 LDO 线性稳压器示例
图 7-7 直流/直流开关稳压器示例