ZHCSJ15C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
PRBS 测试模式绕过 8b、10b 编码器。这些测试模式产生符合 ITU-T O.150 规范的伪随机位流。这些位流与可以自同步到位模式的实验室测试设备配合使用,因此未定义模式的初始相位。
序列由递归公式定义。例如,方程式 10 可定义 PRBS7 序列。
其中
表 6-38 列出了可用 PRBS 测试模式的公式和序列长度。该模式的初始相位对于每个通道都具有唯一性。
| PRBS 测试模式 | 序列 | 序列长度(位) |
|---|---|---|
| PRBS7 | y[n] = y[n – 6]⊕y[n – 7] | 127 |
| PRBS15 | y[n] = y[n – 14]⊕y[n – 15] | 32767 |
| PRBS23 | y[n] = y[n – 18]⊕y[n – 23] | 8388607 |