ZHCSJ15C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
NCO_ALM 寄存器位指示通道 A 或 B 中的 NCO 是否已翻转。通道 A 中的 NCO 相位累加器持续与通道 B 进行比较。如果累加器甚至在一个时钟周期内不相同,NCO_ALM 寄存器位会被置位,并保持置位状态,直到主机系统通过写入 1 来将其清除。此特性能要求将 DDC A(PHASEAx、FREQAx)中每个 NCO 累加器的相位和频率字设置为与 DDC B(PHASEBx、FREQBx)中的 NCO 累加器相同的值。例如,PHASEA0 必须与 PHASEB0 相同,FREQA0 必须与 FREQB0 相同,但是 PHASEA1 可被设定为一个与 PHASEA0 不同的值。这一要求最终将可用于相位同调跳频的 NCO 频率数量从每个 DDC 四个减少到两个。通过将 NCOB[1:0] 引脚设置为不同于 NCOA[1:0] 的值,DDC B 可以使用与 DDC A 不同的 NCO 频率。此检测仅在 NCO 通过 SYSREF 或开始 ILA 序列进行同步后有效(由 NCO 同步寄存器确定)。为了使 NCO 翻转检测正常工作,请执行以下步骤: