ZHCSJ15C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
DDC 增益提升(请参阅 DDC 配置寄存器)通过 DDC 块提供额外的增益。将 BOOST 设置为 1 会将总抽取滤波器链增益设置为 6.02dB。设置为 0 时,总抽取滤波器链的增益为 0dB。仅当输入信号的负图像被抽取滤波器滤除时才使用该设置,否则可能会发生削波。启用或禁用增益增强时,模拟性能并不会降低,但必须注意了解基准输出功率,以便进行正确的性能计算。