ZHCSJ15C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
ADC12DJ3200QML-SP 在器件时钟(采样时钟)输入路径上包含一个称为 tAD 调整的延迟调整,可用于移动器件内的采样实例,以便在多个器件之间对齐采样实例或用于多个 ADC12DJ3200QML-SP 的外部交错。此外,tAD 调整可用于自动 SYSREF 校准以简化同步;请参阅自动 SYSREF 校准部分。孔径延迟调节的实现方式不会向时钟路径添加额外的噪声,但由于内部时钟路径衰减,在 TAD_COARSE 为较大值时可能会略微减少孔径抖动 (tAJ)。孔径抖动的减少会导致高输入频率下 SNR 略有下降(请参阅开关特性 表中的 tAJ)。使用 DEVCLK 时序调整斜坡控制寄存器中的 TAD_INV、TAD_COARSE 和 TAD_FINE 对此特性进行编程。设置 TAD_INV 会使输入时钟反相,从而产生等于时钟周期一半的延迟。表 6-5 总结了 TAD_COARSE 和 TAD_FINE 可变模拟延迟的步长和范围。所有三个延迟选项都是独立的,可结合使用。器件内的所有时钟都按照设定的 tAD 调整量进行移位,这会导致 JESD204B 串行输出的时序移位并影响 SYSREF 的采集。
| 调整参数 | 调整步长 | 延迟设置 | 最大延迟 |
|---|---|---|---|
| TAD_INV | 1 / (fCLK × 2) | 1 | 1 / (fCLK × 2) |
| TAD_COARSE | 请参阅开关特性 表中的 tTAD(STEP) | 256 | 请参阅开关特性 表中的 tTAD(MAX) |
| TAD_FINE | 请参阅开关特性 表中的 tTAD(STEP) | 256 | 请参阅开关特性 表中的 tTAD(MAX) |
为了保持转换器之间的时序对齐,必须提供稳定且匹配的电源电压和器件温度。
在正常运行期间可以动态更改孔径延迟调整,但可能会导致 JESD204B 数据链路的短暂翻转。使用 TAD_RAMP 来降低 JESD204B 链路失去同步的可能性;请参阅孔径延迟斜坡控制 (TAD_RAMP) 部分。