ZHCSJ15C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
在将模拟电压转换为数字值后,数字化样本可以直接发送到 JESD204B 接口块(DDC 旁路)或发送到数字下变频 (DDC) 块以进行频率转换和抽取(仅限双通道模式)。频率转换和抽取支持选择特定频带并在数字数据流中输出,同时降低有效数据速率和接口速度或宽度。DDC 设计成不会降低 ADC 的噪声频谱密度 (NSD) 性能。图 6-26 展示了 ADC12DJ3200QML-SP 通道 A 的数字下变频器。通道 B 具有相同的结构,其中输入数据由 DIG_BIND_B 选择,NCO 选择多路复用器由引脚 NCOB[1:0] 或通过 CSELB[1:0] 进行控制。
图 6-5 通道 A 数字下变频转换块(仅限双通道模式)