ZHCSJ15C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
宽带射频采样接收器可配置为多种不同模式。例如,ADC12DJ3200QML-SP 可以在双通道模式下运行,并在第一、第二或第三奈奎斯特区域进行采样。但在此示例中,假设 ADC12DJ3200QML-SP 在单通道模式下以 6.4GSPS 的采样率运行,并使用第二奈奎斯特区域。然后,在单通道模式下以 6.4GSPS 运行时,输入信号可以在 3.2GHz 到 6.4GHz 之间,具有较低的抗混叠滤波裕度。此处并未详细介绍射频分量,而是在射频输入信号路径 部分概括性讨论。
| 系统要求 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 采样速率 | 6.4 | GSPS |
| 瞬时信号带宽 | 2.5 | GHz |
| 输入信号中心频率 | 4.8 | GHz |
| ADC 接口 | JESD204B | — |
| 最大串行器/解串器线路速率 | 6.4 | Gbps |