ZHCSJ15C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
串行接口支持流式读取和写入。在此模式下,事务的前 24 位将照常指定访问类型、寄存器地址和数据值。只要 SCS 输入保持在置位(逻辑低电平)状态,读/写数据的额外时钟周期就会立即传输。对于每次后续的 8 位流事务传输,寄存器地址都会自动递增(默认)或递减。ADDR_ASC 位(寄存器 000h,位 5 和 2)控制地址值是上升(递增)还是下降(递减)。可以通过设置 ADDR_HOLD 位来禁用流模式(请参阅用户 SPI 配置寄存器)。图 6-25 展示了流模式事务详细信息。
图 6-25 串行接口协议:流式读写有关这些寄存器的详细信息,请参阅 节 6.6 部分
切勿在 ADC 校准期间访问串行接口。在此期间访问串行接口会降低器件性能,直到正确校准器件为止。对串行寄存器进行写入或读取操作还会降低寄存器访问期间的动态 ADC 性能。