ZHCSJ15C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
分别通过 INA± 和 INB± 的 FS_RANGE_A 寄存器设置(请参阅 INA 满量程范围调整寄存器)和 FS_RANGE_ B 寄存器设置(请参阅 INB 满量程范围调整寄存器),可以对每个模拟输入以精细增量进行输入满量程电压 (VFS) 调整。可用的调整范围如电气特性 中所示。直流规格表。较大的满量程电压可提高 SNR 和本底噪声(以 dBFS/Hz 为单位)性能,但会降低谐波失真。在开发多转换器系统时,满量程电压调整适用于匹配多个 ADC 的满量程,或适用于多个 ADC12DJ3200QML-SP 的外部交错,以实现更高的采样率。