ZHCSJ15C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
抽取滤波器经过精心设计,可提供 2、4、8 或 16 倍的可编程总体抽取。所有滤波器输出都具有 15 位分辨率。2 倍抽取率滤波器具有实数输出,而 4 倍抽取率、8 倍抽取率和 16 倍抽取率滤波器具有复数输出。表 6-10 列出了每种抽取模式的有效输出采样率、可用信号带宽、输出格式和阻带衰减。由于 I/Q 数据和复数信号的性质,复数输出模式的可用带宽是等效实数抽取模式的两倍。这种更高的带宽会导致 2 倍抽取实数模式和 4 倍抽取复数模式具有大致相同的有用输出带宽。
| 抽取设置 | ƒ(DEVCLK) | 输出格式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 输出速率 (MSPS) | 最大混叠保护信号带宽 (MHz) | 阻带衰减 | 通带纹波 | ||
| 无抽取 | ƒ(DEVCLK) | ƒ(DEVCLK) / 2 | — | < ±0.001dB | 实数信号,12 位数据 |
| 2 倍抽取率 | ƒ(DEVCLK) / 2 | 0.4 × ƒ(DEVCLK) / 2 | > 89dB | < ±0.001dB | 实数信号,15 位数据 |
| 4 倍抽取率 (D4_AP87 = 0) | ƒ(DEVCLK) / 4 | 0.8 × ƒ(DEVCLK) / 4 | > 90dB | < ±0.001dB | 复数信号,15 位数据 |
| 4 倍抽取率 (D4_AP87 = 1) | ƒ(DEVCLK) / 4 | 0.875 × ƒ(DEVCLK) / 4 | > 66dB | < ±0.005dB | 复数信号,15 位数据 |
| 8 倍抽取率 | ƒ(DEVCLK) / 8 | 0.8 × ƒ(DEVCLK) / 8 | > 90dB | < ±0.001dB | 复数信号,15 位数据 |
| 16 倍抽取率 | ƒ(DEVCLK) / 16 | 0.8 × ƒ(DEVCLK) / 16 | > 90dB | < ±0.001dB | 复数信号,15 位数据 |
图 6-7 至图 6-18 提供了复合抽取滤波器响应。通带部分(黑色迹线)示出了响应的混叠保护区域。过渡带(红色迹线)显示了响应的转换区域,或混叠到转换区域中的区域,该转换区域不受混叠保护,因此所需信号不得处于该频带内。混叠带(蓝色迹线)显示了在抽取后混叠回通带的衰减,这些衰减足够低,可防止在通带中出现不需要的信号。使用模拟输入滤波来实现混叠频带的进一步衰减,或防止谐波、交错杂散或其他有害杂散信号在抽取滤波器之前折叠到所需的信号频带中。












为了实现最高效率,一组高速滤波器块与用于每个抽取设置的特定块一起实现,以实现图 6-7 至图 6-18 中所示的复合响应。表 6-11 描述了用于每个抽取设置的滤波器块组合,表 6-12 列出了每个滤波器块的系数详细信息和抽取因子。系数是对称的,中心抽头用粗体文本表示。
| 抽取设置 | 使用的滤波器块 |
|---|---|
| 2 | CS80 |
| 4 (D4_AP87 = 0) | CS45、CS80 |
| 4 (D4_AP87 = 1) | CS45、CS87 |
| 8 | CS20、CS40、CS80 |
| 16 | CS10、CS20、CS40、CS80 |
| 滤波器系数集(滤波器的抽取因子) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS10 (2) | CS20 (2) | CS40 (2) | CS45 (2) | CS80 (2) | CS87 (2) | ||||||
| -65 | -65 | 109 | 109 | -327 | -327 | 56 | 56 | -37 | -37 | -15 | -15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 577 | 577 | -837 | -837 | 2231 | 2231 | -401 | -401 | 118 | 118 | 23 | 23 |
| 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4824 | 4824 | -8881 | -8881 | 1596 | 1596 | -291 | -291 | -40 | -40 | ||
| 8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39742 | 39742 | -4979 | -4979 | 612 | 612 | 64 | 64 | ||||
| 65536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20113 | 20113 | -1159 | -1159 | -97 | -97 | ||||||
| 32768 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2031 | 2031 | 142 | 142 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| -3356 | -3356 | -201 | -201 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5308 | 5308 | 279 | 279 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| -8140 | -8140 | -380 | -380 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12284 | 12284 | 513 | 513 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| -18628 | -18628 | -690 | -690 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29455 | 29455 | 939 | 939 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| -53191 | -53191 | -1313 | -1313 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 166059 | 166059 | 1956 | 1956 | ||||||||
| 262144 | 0 | 0 | |||||||||
| -3398 | -3398 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 10404 | 10404 | ||||||||||
| 16384 | |||||||||||