ZHCSJ15C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
ADC12DJ3200QML-SP 可用作双通道 ADC,其中采样率等于在 CLK+ 和 CLK– 引脚提供的时钟频率 (fS = fCLK)。AIN± 和 BIN± 这两个输入在此模式下作为每个通道的相应输入。只需将 JMODE 设置为所需配置的适当设置即可选择此模式,如表 6-18 中所述。可以通过设置 DUAL_INPUT 来交换模拟输入(请参阅输入多路复用器控制寄存器)