ZHCSJ15C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 子组(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPBW | 全功率输入带宽 (–3 dB)(2) | 前台校准 | 7.1 | GHz | |||
| 后台校准 | 7.1 | ||||||
| CER | 误码率 | 不包括串行器/解串器误码率 (BER) | 10-18 | 错误/样本 | |||
| 噪声DC | 直流输入噪声标准偏差 | 无输入、前台校准、不包括直流偏移,包括固定交错杂散(fS /2 和 fS / 4 杂散) | 2.8 | LSB | |||
| NSD | 噪声频谱密度,无输入信号,不包括固定交错杂散(fS /2 和 fS / 4 杂散) | 最大满量程电压设置 (FS_RANGE_A = 0xFFFF),前台校准 | -152.4 | dBFS/Hz | |||
| 默认满量程电压设置 (FS_RANGE_A = 0xA000),前台校准 | -150.0 | ||||||
| NF | 噪声系数,无输入,ZS = 100Ω | 最大满量程电压设置 (FS_RANGE_A = 0xFFFF),前台校准 | 20.6 | dB | |||
| 默认满量程电压设置 (FS_RANGE_A = 0xA000),前台校准 | 23.1 | ||||||
| SNR | 信噪比,大信号,不包括直流、HD2 至 HD9 和交错杂散 | fIN = 347 MHz,AIN = –1 dBFS | 55.8 | dBFS | |||
| FIN = 347 MHz,AIN =–1dBFS,最大 FS_RANGE_A 设置,前台校准 | 57.1 | ||||||
| fIN = 997 MHz,AIN = –1 dBFS | 55.5 | ||||||
| fIN = 2482 MHz,AIN = –1 dBFS | [4、5、6] | 51.0 | 54.9 | ||||
| FIN = 2482 MHz,AIN =–1dBFS,最大 FS_RANGE_A 设置,前台校准 | 56.1 | ||||||
| fIN = 4997 MHz,AIN = –1 dBFS | 53.1 | ||||||
| fIN = 6397 MHz,AIN = –1 dBFS | 51.9 | ||||||
| fIN = 8197 MHz,AIN = –1 dBFS | 50.6 | ||||||
| SNR | 信噪比,小信号,不包括直流、HD2 至 HD9 和交错杂散 | fIN = 347 MHz,AIN = –16 dBFS | 56.5 | dBFS | |||
| fIN = 997 MHz,AIN = –16 dBFS | 56.6 | ||||||
| fIN = 2482 MHz,AIN = –16 dBFS | 56.5 | ||||||
| fIN = 4997 MHz,AIN = –16 dBFS | 56.5 | ||||||
| fIN = 6397 MHz,AIN = –16 dBFS | 56.5 | ||||||
| fIN = 8197 MHz,AIN = –16 dBFS | 56.2 | ||||||
| SINAD | 信噪比和失真比,大信号,不包括直流和 fS / 2 固定杂散 | fIN = 347 MHz,AIN = –1 dBFS | 54.6 | dBFS | |||
| fIN = 997 MHz,AIN = –1 dBFS | 53.6 | ||||||
| fIN = 2482 MHz,AIN = –1 dBFS | [4、5、6] | 43.9 | 51.3 | ||||
| fIN = 4997 MHz,AIN = –1 dBFS | 50.8 | ||||||
| fIN = 6397 MHz,AIN = –1 dBFS | 49.6 | ||||||
| fIN = 8197 MHz,AIN = –1 dBFS | 47.2 | ||||||
| ENOB | 有效位数,大信号,不包括直流和 fS / 2 固定杂散 | fIN = 347 MHz,AIN = –1 dBFS | 8.8 | 位 | |||
| fIN = 997 MHz,AIN = –1 dBFS | 8.6 | ||||||
| fIN = 2482 MHz,AIN = –1 dBFS | [4、5、6] | 7.0 | 8.2 | ||||
| fIN = 4997 MHz,AIN = –1 dBFS | 8.1 | ||||||
| fIN = 6397 MHz,AIN = –1 dBFS | 7.9 | ||||||
| fIN = 8197 MHz,AIN = –1 dBFS | 7.5 | ||||||
| SFDR | 无杂散动态范围,大信号,不包括直流,fS / 4 和 fS / 2 固定杂散 | fIN = 347 MHz,AIN = –1 dBFS | 66 | dBFS | |||
| FIN = 347 MHz,AIN =–1dBFS,最大 FS_RANGE_A 设置,前台校准 | 67 | ||||||
| fIN = 997 MHz,AIN = –1 dBFS | 60 | ||||||
| fIN = 2482 MHz,AIN = –1 dBFS | [4、5、6] | 45 | 56 | ||||
| FIN = 2482 MHz,AIN =–1dBFS,最大 FS_RANGE_A 设置,前台校准 | 52 | ||||||
| fIN = 4997 MHz,AIN = –1 dBFS | 58 | ||||||
| fIN = 6397 MHz,AIN = –1 dBFS | 57 | ||||||
| fIN = 8197 MHz,AIN = –1 dBFS | 52 | ||||||
| SFDR | 无杂散动态范围,小信号,不包括直流 fS / 4 和 fS / 2 固定杂散 | fIN = 347 MHz,AIN = –16 dBFS | 70 | dBFS | |||
| fIN = 997 MHz,AIN = –16 dBFS | 66 | ||||||
| fIN = 2482 MHz,AIN = –16 dBFS | 66 | ||||||
| fIN = 4997 MHz,AIN = –16 dBFS | 67 | ||||||
| fIN = 6397 MHz,AIN = –16 dBFS | 68 | ||||||
| fIN = 8197 MHz,AIN = –16 dBFS | 65 | ||||||
| fS / 2 | fS / 2 固定交错杂散,与输入信号无关 | 无输入,OS_CAL 禁用,可以通过运行 OS_CAL 来改善杂散 | -64 | dBFS | |||
| fS / 4 | fS / 4 固定交错杂散,与输入信号无关 | 无输入 | [4、5、6] | -70 | -50 | dBFS | |
| HD2 | 二阶谐波失真 | fIN = 347 MHz,AIN = –1 dBFS | -72 | dBFS | |||
| FIN = 347 MHz,AIN =–1dBFS,最大 FS_RANGE_A 设置,前台校准 | -69 | ||||||
| fIN = 997 MHz,AIN = –1 dBFS | -70 | ||||||
| fIN = 2482 MHz,AIN = –1 dBFS | [4、5、6] | -71 | -58 | ||||
| FIN = 2482 MHz,AIN =–1dBFS,最大 FS_RANGE_A 设置,前台校准 | -73 | ||||||
| fIN = 4997 MHz,AIN = –1 dBFS | -66 | ||||||
| fIN = 6397 MHz,AIN = –1 dBFS | -65 | ||||||
| fIN = 8197 MHz,AIN = –1 dBFS | -67 | ||||||
| HD3 | 三阶谐波失真 | fIN = 347 MHz,AIN = –1 dBFS | -71 | dBFS | |||
| FIN = 347 MHz,AIN =–1dBFS,最大 FS_RANGE_A 设置,前台校准 | -67 | ||||||
| fIN = 997 MHz,AIN = –1 dBFS | -70 | ||||||
| fIN = 2482 MHz,AIN = –1 dBFS | [4、5、6] | -67 | -58 | ||||
| FIN = 2482 MHz,AIN =–1dBFS,最大 FS_RANGE_A 设置,前台校准 | -62 | ||||||
| fIN = 4997 MHz,AIN = –1 dBFS | -61 | ||||||
| fIN = 6397 MHz,AIN = –1 dBFS | -59 | ||||||
| fIN = 8197 MHz,AIN = –1 dBFS | -56 | ||||||
| fS / 2-fIN | fS / 2 – fIN 交错杂散,取决于信号 | fIN = 347 MHz,AIN = –1 dBFS | -68 | dBFS | |||
| fIN = 997 MHz,AIN = –1 dBFS | -63 | ||||||
| fIN = 2482 MHz,AIN = –1 dBFS | [4、5、6] | -56 | -45 | ||||
| fIN = 4997 MHz,AIN = –1 dBFS | -58 | ||||||
| fIN = 6397 MHz,AIN = –1 dBFS | -57 | ||||||
| fIN = 8197 MHz,AIN = –1 dBFS | -56 | ||||||
| fS / 4±fIN | fS / 4 ± fIN 交错杂散,取决于信号 | fIN = 347 MHz,AIN = –1 dBFS | -76 | dBFS | |||
| fIN = 997 MHz,AIN = –1 dBFS | -74 | ||||||
| fIN = 2482 MHz,AIN = –1 dBFS | [4、5、6] | -75 | -58 | ||||
| fIN = 4997 MHz,AIN = –1 dBFS | -73 | ||||||
| fIN = 6397 MHz,AIN = –1 dBFS | -69 | ||||||
| fIN = 8197 MHz,AIN = –1 dBFS | -70 | ||||||
| SPUR | 最差谐波 4 阶失真或更高 | fIN = 347 MHz,AIN = –1 dBFS | -74 | dBFS | |||
| fIN = 997 MHz,AIN = –1 dBFS | -75 | ||||||
| fIN = 2482 MHz,AIN = –1 dBFS | [4、5、6] | -74 | -60 | ||||
| fIN = 4997 MHz,AIN = –1 dBFS | -70 | ||||||
| fIN = 6397 MHz,AIN = –1 dBFS | -70 | ||||||
| fIN = 8197 MHz,AIN = –1 dBFS | -66 | ||||||
| IMD3 | 三阶互调失真 | fIN = 347 MHz ± 5 MHz, AIN = –7 dBFS/单音 | -89 | dBFS | |||
| fIN = 997 MHz ± 5 MHz, AIN = –7 dBFS/单音 | -79 | ||||||
| fIN = 2482 MHz ± 5 MHz, AIN = –7 dBFS/单音 | -73 | ||||||
| fIN = 4997 MHz ± 5 MHz, AIN = –7 dBFS/单音 | -65 | ||||||
| fIN = 6397 MHz ± 5 MHz, AIN = –7 dBFS/单音 | -61 | ||||||
| fIN = 8197 MHz ± 5 MHz, AIN = –7 dBFS/单音 | -54 | ||||||