ZHCSJ15C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
前台校准和后台校准模式本身会校准 ADC 内核的偏移;然而,输入缓冲器在校准环路之外,因此其偏移不会通过标准校准过程进行校准。在双通道模式和单通道模式中,未经校准的输入缓冲器偏移会导致无输入的中间代码输出(直流偏移电压)发生移位。此外,在单通道模式下,未校准的输入缓冲器偏移会导致 fS / 2 处产生固定杂散。为了校正输入缓冲器偏移,需提供单独的校准。
为了正确校准偏移,直流或接近直流时不得有信号,或者在直流或接近直流时不得有混叠信号。在正常运行期间不得存在这些输入信号,或者系统必须设计为在校准期间使输入信号静音。前台偏移校准通过 CAL_OS 使能,作为前台校准过程的一部分,仅执行一次校准。后台偏移校准通过 CAL_BGOS 使能,作为后台校准例程的一部分继续校正偏移,以应对运行条件变化。设置 CAL_BGOS 时,系统必须确保在正常运行期间没有直流或近直流信号,也没有直流或接近直流的混叠信号。在使用后台校准时,在设置 CAL_EN 之前将 CAL_OS 设置为 1,可将偏移校准作为前台操作执行,但不能校正操作条件改变时的变化。
偏移校准校正使用输入偏移修整寄存器(请参阅表 6-43)来校正偏移,因此用户在使用偏移校准时不得写入该寄存器。校准完成后,用户可以通过读取 OADJ_x_VINy 寄存器来读取校准值,其中 x 是 ADC 内核,y 是输入(INA± 或 INB±)。使用前台偏移校准时 (CAL_OS = 1) 只读取 FG_DONE 为 1 时的值,而使用后台偏移校准时 (CAL_BGOS = 1) 不读取这些值。