ZHCSJ15C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 子组(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器件(采样)时钟(CLK+、CLK-) | |||||||
| tAD | 从 CLK±上升沿(双通道模式)或上升沿和下降沿(单通道模式)到采样时刻的采样(孔径)延迟 | TAD_COARSE = 0x00、TAD_FINE = 0x00 且 TAD_INV = 0 | 350 | ps | |||
| tAD(MAX) | 最大 tAD 调整可编程延迟,不包括时钟反转 (TAD_INV = 0) | 粗调 (TAD_COARSE = 0xFF) | 289 | ps | |||
| 精细调整 (TAD_FINE = 0xFF) | 4.9 | ||||||
| tAD(STEP) | tAD 调整可编程延迟步长 | 粗调 (TAD_COARSE) | 1.13 | ps | |||
| 微调 (TAD_FINE) | 19 | ||||||
| tAJ | 孔径抖动,rms | 最小 tAD 调整粗调设置(TAD_COARSE = 0x00、TAD_INV = 0) | 56 | fs | |||
| 最大 tAD 调整粗调设置 (TAD_COARSE = 0xFF),不包括 TAD_INV (TAD_INV = 0) | 68(4) | ||||||
| 串行数据输出(DA[7:0]+、DA[7:0]–、DB[7:0]+、DB[7:0]–) | |||||||
| fSERDES | 串行输出比特率 | 最大输出比特率 | [9、10、11] | 12.8 | Gbps | ||
| 最小输出比特率 | 1 | Gbps | |||||
| UI | 串行输出单位间隔 | 最小输出单位间隔 | [9、10、11] | 78.125 | ps | ||
| 最大输出单位间隔 | 1000 | ps | |||||
| tTLH | 低电平到高电平转换时间(差分) | 20% 至 80%,PRBS-7 测试模式,12.8Gbps,SER_PE = 0x04 | 27 | ps | |||
| tTHL | 高电平到低电平转换时间(差分) | 20% 至 80%,PRBS-7 测试模式,12.8Gbps,SER_PE = 0x04 | 27 | ps | |||
| DDJ | 数据相关抖动峰峰值 | PRBS-7 测试模式,12.8Gbps,SER_PE = 0x04,JMODE = 2 | 11.7 | ps | |||
| RJ | 随机抖动,RMS | PRBS-7 测试模式,12.8Gbps,SER_PE = 0x04,JMODE = 2 | 0.8 | ps | |||
| TJ | 总抖动峰峰值,高斯部分根据 BER = 1e-15 (Q = 7.94) 定义 | PRBS-7 测试模式,12.8Gbps,SER_PE = 0x04,JMODE = 0、2 | 24 | ps | |||
| PRBS-7 测试模式,6.4Gbps,SER_PE = 0x04,JMODE = 1、3 | 20 | ||||||
| PRBS-7 测试模式,8Gbps,SER_PE = 0x04,JMODE = 4、5、6、7 | 31 | ||||||
| PRBS-7 测试模式,8Gbps,SER_PE = 0x04,JMODE = 9 | 32 | ||||||
| PRBS-7 测试模式,8Gbps,SER_PE = 0x04,JMODE = 10、11 | 35 | ||||||
| PRBS-7 测试模式,3.2Gbps,SER_PE = 0x04,JMODE = 12 | 24 | ||||||
| PRBS-7 测试模式,8Gbps,SER_PE = 0x04,JMODE = 13、14 | 35 | ||||||
| PRBS-7 测试模式,8Gbps,SER_PE = 0x04,JMODE = 15、16 | 31 | ||||||
| ADC 内核延迟 | |||||||
| tADC | 从对参考样本进行采样的 CLK± 边沿到对 SYSREF 转换为高电平进行采样的 CLK± 边沿的确定性延迟时间(2) | JMODE = 0 | -8.5 | tCLK 周期数 | |||
| JMODE = 1 | -20.5 | ||||||
| JMODE = 2 | -9 | ||||||
| JMODE = 3 | -21 | ||||||
| JMODE = 4 | -4.5 | ||||||
| JMODE = 5 | -24.5 | ||||||
| JMODE = 6 | -5 | ||||||
| JMODE = 7 | -25 | ||||||
| JMODE = 9 | 60 | ||||||
| JMODE = 10 | 140 | ||||||
| JMODE = 11 | 136 | ||||||
| JMODE = 12 | 120 | ||||||
| JMODE = 13 | 232 | ||||||
| JMODE = 14 | 232 | ||||||
| JMODE = 15 | 446 | ||||||
| JMODE = 16 | 430 | ||||||
| JMODE = 17 | -48.5 | ||||||
| JMODE = 18 | -49 | ||||||
| JESD204B 和串行器延迟 | |||||||
| tTX | 从对 SYSREF 高电平进行采样的 CLK± 上升沿到 JESD204B 串行输出通道上对应 tADC 参考样本的多帧的第一位的延迟时间(3) | JMODE = 0 | 72(5) | 84(5) | tCLK 周期数 | ||
| JMODE = 1 | 119(5) | 132(5) | |||||
| JMODE = 2 | 72(5) | 84(5) | |||||
| JMODE = 3 | 119(5) | 132(5) | |||||
| JMODE = 4 | 67(5) | 80(5) | |||||
| JMODE = 5 | 106(5) | 119(5) | |||||
| JMODE = 6 | 67(5) | 80(5) | |||||
| JMODE = 7 | 106(5) | 119(5) | |||||
| JMODE = 9 | 106(5) | 119(5) | |||||
| JMODE = 10 | 67(5) | 80(5) | |||||
| JMODE = 11 | 106(5) | 119(5) | |||||
| JMODE = 12 | 213(5) | 225(5) | |||||
| JMODE = 13 | 67(5) | 80(5) | |||||
| JMODE = 14 | 106(5) | 119(5) | |||||
| JMODE = 15 | 67(5) | 80(5) | |||||
| JMODE = 16 | 106(5) | 119(5) | |||||
| JMODE = 17 | 195(5) | 208(5) | |||||
| JMODE = 18 | 195(5) | 208(5) | |||||
| 串行编程接口 (SDO) | |||||||
| t(OZD) | 在读取操作期间从第 16 个 SCLK 周期的下降沿到 SDO 从三态转换至数据生效的延迟时间 | 1(5) | ns | ||||
| t(ODZ) | 从 SCS 上升沿到 SDO 从数据生效转换至三态的延迟时间 | 10(5) | ns | ||||
| t(OD) | 在读操作期间从 SCLK 的下降沿到 SDO 生效的延迟时间 | [4、5、6] | 1 | 10 | ns | ||