ZHDU116G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
μDMA 控制器响应来自外设的两种类型的请求:单个请求或突发请求。每个外设可能支持其中一种或两种请求类型。单次请求意味着外设准备好传输一个数据项,而突发请求意味着外设准备好传输多个数据项。
μDMA 控制器的响应方式取决于外设发出的是单次请求还是突发请求。如果两种类型的请求都被置为有效,并且 μDMA 通道已设置为突发传输,则突发请求优先。表 15-2 列出了每个外设对这两种请求类型的支持情况。
| 外设 | 单次请求信号 | 突发请求信号 |
|---|---|---|
| ADC | 无(FIFO 不为空) | 序列发生器 IE 位(FIFO 半满) |
| 通用计时器 | 原始中断脉冲 | 无 |
| GPIO | 原始中断脉冲 | 无 |
| SSI TX | TX FIFO 未满 | TX FIFO 水平(固定为 4) |
| SSI RX | RX FIFO 不为空 | RX FIFO 水平(固定为 4) |
| UART TX | TX FIFO 未满 | TX FIFO 水平(可配置) |
| UART RX | RX FIFO 不为空 | RX FIFO 水平(可配置) |