ZHDU116G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
AON IOC 支持检测数字 I/O 上的正边沿和(或)负边沿,并将结果事件以下面的事件形式提供给 AON 事件结构:
边沿检测事件可以通过 MCU GPIO 及 AUX 域进行清除。也可以通过对边沿配置执行禁用或启用周期,从 MCU IOC 清除边沿检测事件。MCU GPIO 的每个边沿检测单元都有单独的清除线路,而 AUX 域使用单条线路来清除连接到 AUX 域的引脚上的所有事件。从 AUX 域清除时,将清除与 AUX 域 I/O 相关的所有事件。
EDGE DETECT 块对每个 I/O 使用边沿检测单元。每个检测单元可以标记检测到的边沿并触发中断信号。来自所有单元的中断信号一起进行 OR 运算,形成一条通往 AON 事件结构的中断线路。
当输入 I/O 的任何可编程子集生成事件时,AON IOC 也可以生成中断事件。控制边沿检测电路的寄存器驻留在 MCU IOC 中。