ZHDU116G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
通过无线方式传输或接收的数据有两种基本方式:直接传输或者通过队列传输。
传递数据的最直接方法是将数据作为命令参数的一部分附加(直接或者通过指针)。确切的格式取决于正在运行的命令;通常、TX 有一个长度字段和一个数据缓冲器,以及 RX 的最大长度、接收长度(如果是可变长度)和接收缓冲器。
队列用于支持无法提前知晓接收或发送的数据包数量的操作。一个操作可以使用一个或多个队列,例如将一个 RX 和一个 TX 队列用于组合 RX/TX 操作。使用队列的任何操作都使用通用系统来维护它们,如节 26.3.2.7 中所述。对于每个无线电命令,都会指明它们是使用队列还是单个缓冲器。
无线电操作命令声明所使用的数据方法。