ZHDU116G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
图 9-4 显示了 SPO = 1 和 SPH = 1 时 Motorola SPI 格式的传输信号序列,其中涵盖单次和连续传输。

在此配置中,空闲期间会发生以下情况:
如果启用了 SSI 并且 TX FIFO 中存在有效数据,则通过 SSIn_FSS 主信号变为低电平来指示开始发送。启用主 SSIn_TX 输出 DIO。在额外的半个 SSIn_CLK 周期之后,主器件和从器件数据都将能够进入到其各自的发送线路上。同时,利用下降沿转换启用 SSIn_CLK。然后,在 SSIn_CLK 信号的上升沿捕捉数据,并在下降沿传播数据。
对于单字传输,在传输所有位之后,SSIn_FSS 线路会在最后一个位被捕捉后的一个 SSIn_CLK 周期内返回其 IDLE 高电平状态。
对于连续的背靠背传输,SSIn_FSS 引脚保持在其低电平有效状态,直到最后一个字的最后一个位被捕捉,然后返回其 IDLE 状态。
对于连续的背靠背传输,SSIn_FSS 引脚在连续数据字之间保持低电平,并像单字传输一样终止。