ZHDU116G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
本节介绍了在器件复位后首次使用 TRNG 时初始化接口模块的要求。表 19-2 列出了接口模块的初始化。
| 接口模块 | 注释 |
|---|---|
| PRCM | 必须使能 TRNG 模块接口时钟。请参见节 8.8.2中的 PRCM 寄存器 PRCM:PDCTL0.PERIPH_ON 和 PRCM:SECDMACLKGR.TRNG_CLK_EN。 |
| Arm® Cortex®-M4F | 必须进行 NVIC 配置以使能来自 TRNG 的中断。仅当使用基于中断的通信时才需要。 |
| 互联 | 必须使能互联以与 TRNG 通信,这作为许多设置(如 CPU 运行、睡眠或深度睡眠模式、DMA、I2S、RFCORE 和加密引擎的使用)的结果在 PRCM 中处理。 |