ZHDU116G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
命令 ID 编号:0x0401
CMD_ABORT 是一条直接命令。
收到该命令后,无线电 CPU 将尽快结束正在运行的无线电操作命令。用于 RX 和 TX 的模拟电路会被安全关闭,并且数据结构将会更新,因此它们不会停留在未完成状态。
如果发出 CMD_ABORT 时有无线电操作命令正在运行,当该无线电操作命令结束时,无线电 CPU 会产生 COMMAND_DONE 和 LAST_COMMAND_DONE 中断。该无线电操作命令的命令结构状态会反映命令已被中止。
如果没有运行无线电操作命令,则不执行任何操作。在所有情况下,CMDSTA 寄存器中报告的结果均为 DONE。如果正在运行无线电操作命令,则 CMDSTA 可能会在无线电操作结束之前更新。