ZHDU116G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
传感器控制器包含可在省电模式下选择性启用的电路。该域中的外设可由传感器控制器(这是一个专有的功耗优化型 CPU,即传感器控制器引擎)控制,也可直接由系统 CPU 控制。传感器控制器引擎 CPU 可读取和监测传感器,或自主执行其他任务,从而降低功耗并减轻系统 CPU 的负担。
传感器控制器通过基于 PC 的配置工具进行设置,典型用例可能包括(但不限于)以下方面:
传感器接口中的外设包括以下部分:
超低功耗模拟比较器可将 CC13x2 和 CC26x2 器件平台从任何活动状态唤醒。该比较器可使用可配置的内部基准。比较器的输出也可触发中断或触发 ADC。
电容式感应并非 CC13x2 和 CC26x2 器件平台中的独立模块;相反,该功能是通过使用恒流源、时数转换器和比较器来实现的。该模块中的模拟比较器也可用作超低功耗比较器的高精度替代方案。传感器控制器负责基线跟踪、磁滞、滤波及其他相关功能。
该 ADC 是一款 12 位、200ksps ADC,具有 8 个输入和一个内置电压基准。该 ADC 可由多种不同的源触发,包括计时器、I/O 引脚、软件、模拟比较器和 RTC。
ADC 是一种将连续模拟电压转换为离散数字量的外设。ADC 模块具有 12 位转换分辨率,支持八个输入通道,以及电池电压内部分压和温度传感器。
模拟模块最多可连接八个不同的 I/O。