ZHDU116G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
本节介绍了各种计时器模式的操作。当在级联模式下使用计时器 A 和计时器 B 时,只需使用计时器 A 的控制位和状态位;无需使用计时器 B 的控制位和状态位。通过向 GPTM 配置寄存器 (GPT:CFG) 写入值 0x4,可将 GPTM 置于独立或拆分模式。在以下各节中,变量 n 用于位字段和寄存器名称中,以表示计时器 A 或计时器 B 的功能。在本节中,向下计数模式下的超时事件为 0x0;在向上计数模式下,超时事件为 GPTM 间隔加载寄存器 (GPT:TnILR) 和可选的 GPTM 计时器 n 预分频寄存器 (GPT:TnPR) 中的值。