ZHDU116G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
CMD_IEEE-MOD_FILT 命令采用表 26-68 中定义的命令结构。
CMD_IEEE_MOD_FILT 只能在 RX 操作运行期间发送。收到该命令后,无线电 CPU 会将正在运行的进程的 frameFiltOpt 和 frameTypes 值分别修改为 newFrameFiltOpt 和 newFrameTypes 给定的值。无线电 CPU 更新命令结构。
帧过滤选项的新值将从下一次启动帧过滤时开始使用。如果 autoAckEn 或 slottedAckEn 被更改,更改将在下一次数据包接收结束时生效。
如果该命令在无活动或挂起的后台级 RX 操作时发出,无线电 CPU 会在 CMDSTA 中返回结果 ContextError。如果输入的任何参数非法,无线电 CPU 会在 CMDSTA 中返回结果 ParError。否则,无线电 CPU 返回 DONE。