ZHDU116G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
集成式直接存储器存取控制器 (DMA) 可独立处理输入样本(从一个或两个 ADx 引脚到 RAM)和输出样本(从 RAM 或闪存到一个或两个 ADx 引脚)。
每个 ADx 引脚都有一个移位寄存器及一个采样字缓冲器。DMA 在接收下一个样本字时将输入样本字存储到存储器中,并在传输最后一个加载的样本字时从存储器加载输出样本字。
DMA 在存储器块上运行。当 DMA 处理一个存储器块时,软件必须针对输入样本将下一个存储器块的起始地址写入 I2S:AIFINPTRNEXT,针对输出样本则写入 I2S:AIFOUTPTRNEXT。