ZHDU116G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
AUX COMPA 外设是一个高性能连续时间比较器,具有以下特性:
对于电容式触控感应,COMPA 与 ISRC 和 TDC 外设配合使用。然后,ISRC 将为 COMPA 驱动一个内部基准电压(标称值为 0.8V),同时对连接到 COMPA 输入端的电容进行充电。从开始充电到 COMPA 输出变为高电平的时间使用 TDC 进行测量。
脉冲计数是另一个涉及 COMPA 和 TDC 的应用。在此应用中,TDC 预分频器对 COMPA 事件进行计数。
图 20-30 显示了 COMPA 如何连接到模拟节点、模拟外设以及数字接口。节 20.1中描述了正确的参考 DAC 控制和连接。
图 20-30 COMPA 方框图