ZHDU116G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
| 地址偏移量 | 复位 | – | |
| 物理地址 | 实例 | ||
| 说明 | |||
| 栈指针 (SP) 为寄存器 R13。在线程模式下,该寄存器的功能取决于控制寄存器 (CONTROL) 中的 ASP 位。当 ASP 位清零时,该寄存器为主栈指针 (MSP)。当 ASP 位置位时,该寄存器为进程栈指针 (PSP)。复位时,ASP 位清零,处理器从地址 0x0000 0000 加载 MSP 的值。MSP 只能在特权模式下访问;PSP 可以在特权或非特权模式下访问。 | |||
| 类型 | R/W | ||
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 字段名称 | 说明 | 类型 | 复位 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | SP | 该字段是栈指针的地址。 | R/W | — |