ZHDU116G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
| 地址偏移量 | 复位 | 0x0000 0000 | |
| 物理地址 | 实例 | ||
| 说明 | |||
| 优先级屏蔽 (PRIMASK) 寄存器可防止激活具有可编程优先级的全部异常。复位、不可屏蔽中断 (NMI) 及硬故障是具有固定优先级的唯一例外情况。当异常可能影响关键任务的时间时,必须禁用这些异常。该寄存器仅在特权模式下可访问。MSR 和 MRS 指令用于访问 PRIMASK 寄存器,并且 CPS 指令可用于更改 PRIMASK 寄存器的值。有关这些指令更多信息,请参阅 Cortex-M3/M4F 指令集技术用户手册。有关异常优先级的更多信息、请参阅节 6.1.2。 | |||
| 类型 | R/W | ||
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | PRIMASK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 字段名称 | 说明 | 类型 | 复位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-1 | RESERVED | 软件不得依赖保留位的值。为了提供与未来产品的兼容性,必须在读-修改-写操作中留存保留位的值。 | R/O | 0x0000 000 | |
| 0 | PRIMASK | 优先级屏蔽 | R/W | 0 | |
| 值 | 说明 | ||||
| 1 | 阻止激活所有具有可配置优先级的异常 | ||||
| 0 | 没有影响 | ||||