ZHDU116G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
使用 UART 端口所需的连接具有以下两个引脚:UART0 TX 及 UART0 RX。与引导加载程序通信的器件会驱动 CC13x2 和 CC26x2 器件平台上的 UART0 RX 引脚,而 CC13x2 和 CC26x2 器件平台会驱动 UART0 TX 引脚。
虽然波特率很灵活,但 UART 串行格式固定为 8 个数据位,无奇偶校验位和1个停止位。引导加载程序会自动检测通信的波特率。