ZHDU116G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
表 20-33 总结了事件信号。有关详细的事件说明,请参阅节 20.8.3中的 AUX_EVCTL:EVSTAT0 至 AUX_EVCTL:EVSTAT3 寄存器。
| 索引 | 异步事件总线(1)(2) | 同步事件总线(3)(4)(5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 起点 | 信号 | SCE 速率 | 总线速率 | |
| [0:31] | DIO | AUXIO[0:31] | X | |
| 32 | AUX | MANUAL_EV | X | |
| 33 | 系统 | AON_RTC_CH2 | X | |
| 34 | AON_RTC_CH2_DLY | X | ||
| 35 | AON_RTC_4KHZ | X | ||
| 36 | AON_BATMON_BAT_UPD | X | ||
| 37 | AON_BATMON_TEMP_UPD | X | ||
| 38 | SCLK_LF | X | ||
| 39 | PWR_DWN | X | ||
| 40 | MCU_ACTIVE | X | ||
| 41 | VDDR_RECHARGE | X | ||
| 42 | ACLK_REF | X | ||
| 43 | MCU_EV | X | ||
| 44 | MCU_OBSMUX0 | X | ||
| 45 | MCU_OBSMUX1 | X | ||
| 46 | AUX | AUX_COMPA | X | (X) |
| 47 | AUX_COMPB | X | (X) | |
| 48 | AUX_TIMER2_EV0 | X | (X) | |
| 49 | AUX_TIMER2_EV1 | X | (X) | |
| 50 | AUX_TIMER2_EV2 | X | (X) | |
| 51 | AUX_TIMER2_EV3 | X | (X) | |
| 52 | AUX_TIMER2_PULSE | X | (X) | |
| 53 | AUX | AUX_TIMER1_EV | X | (X) |
| 54 | AUX_TIMER0_EV | X | (X) | |
| 55 | AUX_TDC_DONE | X | ||
| 56 | AUX_ISRC_RESET_N | X | ||
| 57 | AUX_ADC_DONE | X | ||
| 58 | AUX_ADC_IRQ | X | ||
| 59 | AUX_ADC_FIFO_ALMOST_FULL | X | ||
| 60 | AUX_ADC_FIFO_NOT_EMPTY | X | ||
| 61 | AUX_SMPH_AUTOTAKE_DONE | X | ||
| 62 | DAC_HOLD_ACTIVE | X | (X) | |
| 63 | TIMER2_CLKSWITCH_RDY | X | ||
更新速率由事件同步或生成该事件的同步外设的运行速率决定。
表 20-33 显示了智能超声波探头的原理框图:
这种可配置性用于在系统 CPU 和传感器控制器之间共享资源。
由于同步,异步源事件的异步版本与同步版本之间始终存在延时时间。系统 CPU 可能需要最小的同步延迟,在这种情况下,同步必须以总线时钟速率发生。较慢的 AUX SCE 时钟速率不会影响延迟。另一方面,当 SCE 时钟速率低于总线时钟速率时,任何以总线时钟速率同步的事件将在 MCU 域活动时经历较低的延迟。这对于传感器控制器任务或 Timer01 来说可能不是期望的行为。在这种情况下,事件同步速率必须等于 SCE 时钟速率。