ZHCU785E October 2018 – May 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
xWR6843AOPEVM 的器件封装中包含四个接收器和三个发送器宽场天线。IWR6843AOP 和 AWR6843AOP 在 60 至 64GHz 的 4GHz 带宽下运行,最大输出功率为 10dBm;xWR6843AOPEVM 的天线增益约为 5dBi。
xWR6843AOPEVM 已在 60 至 64GHz 频带、-20℃ 至 60℃ 的温度范围内进行了测试。
根据 EN 62311 射频暴露测试,操作过程中,用户和 EVM 之间应保持 20 厘米的最小分隔距离。
请参阅《封装天线毫米波传感器的热设计指南》应用手册,了解 xWR6843 AOP 器件散热选项的详细信息,特别是针对小型设计(如 EVM 的任务侧)的散热选项。
图 5-1 xWR6843AOPEVM 顶视图拆分后,具有以下特性:
图 5-2 xWR6843AOPEVM 底视图拆分后,有可能损坏和丧失任务电路板的功能。拆分后,电路板无法再组装在一起,很多功能将会丧失;请参阅 Topic Link Label5.1部分了解任务电路板上的可用功能。原始数据捕获功能、JTAG 调试功能和需要 60 引脚 SAMTEC 连接器的其他功能将永久丧失。