ZHCU785E October 2018 – May 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
如 图 2-4 所示,有多个来源可以控制入门套件中的雷达前端芯片,如 40 引脚 LP/BP、DCA1000 EVM、板载 FTDI 和 XDS110。这是借助在 MMWAVEICBOOST 上实施的多路复用方案完成的。按照 表 2-1 所示执行开关设置,以避免冲突。最常用的配置是默认位置。
图 2-4 多路复用方案表 2-1 显示了连接到毫米波传感器的用于多个来源的 DIP 开关设置。
| 参考编号 | (默认位置)独立模式的位置 (1) | DCA1000 模式的位置 | 40 引脚 LP/BP 的位置 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| S1.12 | 打开 | 打开 | 打开 |
| S1.11 | 打开 | 打开 | 关闭 |
| S1.10 | 打开 | 打开 | 关闭 |
| S1.9 | 关闭 | 关闭 | 打开 |
| S1.8 | 关闭 | 关闭 | 打开 |
| S1.7 | 打开 | 关闭 | 关闭 |
| S1.6 | 打开 | 关闭 | 关闭 |
| S1.5(2) | 打开 | 打开 | 关闭 |
| S1.4 | 打开 | 关闭 | 打开 |
| S1.3 | 打开 | 打开 | 关闭 |
| S1.2 | 打开 | 打开 | 打开 |
| S1.1 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
表 2-2 显示了物理板上 NRST、DIP 开关设置、SOP 线路和电源输入位置的图像。
| 前视图 | 后视图 | |
|---|---|---|
| 整个电路板 | 图 2-5 前视图 | 图 2-6 后视图 |
| 放大图 | 图 2-7 前视图 |