ZHCU785E October 2018 – May 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
在模块模式下使用时,可以将 UART 路由到 SICP2015(在 mmWave Visualizer 上显示数据),也可以路由到连接至 USB 接口的其他设备。还可以将 UART 数据路由到 CC2640R2F,其通过蓝牙将数据传输到无线设备。图 7-8 显示了 SICP2015 的设置。图 7-9 显示了 CC2640R2F 的设置。(1)