ZHCU785E October 2018 – May 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
表 2-11 提供了 I2C 器件及其地址的列表。
| 传感器类型 | 参考编号 | 零件编号 | 从机地址 |
|---|---|---|---|
| 温度传感器 1 | U18 | TMP112AIDRLR | 100 1001 |
| 温度传感器 2 | U19 | TMP112AIDRLR | 100 1000 |
| 适用于 3.3V 电压轨的电流传感器 | U11 | INA226AIDGST | 100 0010 |
| 适用于 1.8V 电压轨的电流传感器 | U21 | INA226AIDGST | 100 0110 |
| 适用于 1.2V 电压轨的电流传感器 | U22 | INA226AIDGST | 100 0111 |
| 适用于 1.0V 电压轨的电流传感器 | U23 | INA226AIDGST | 100 1100 |
| 适用于 3.3V(PMIC)的电流传感器 | U20 | INA226AIDGST | 100 0011 |
| PMIC | U4 | LP87524JRNFRQ1 | 110 0000 |