ZHCU785E October 2018 – May 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
图 3-6 LED 位置和颜色表 3-1 显示了 LED 清单。
| 参考编号 | 颜色 | 使用 | 说明 |
|---|---|---|---|
| D3 | 橙色 | 电源正常 | 此 LED 用于指示 PGOOD 。如果此 LED 亮起,表示所有电压轨均在限制范围内。 |
| D4 | 绿色 | USB 枚举 LED | 枚举 USB 时亮起 |
| D5 | 绿色 | 复位 | 按下复位按钮时切换 |
| D6 | 绿色 | 5V 指示灯 | 表示应用了 5V 电源 |
| D7 | 绿色 | GPIO 2 | 连接到 GPIO2,当 GPIO 设置为输出时可以使用 |