ZHCU785E October 2018 – May 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
此连接器提供标准 MIPI 60 引脚接口(如 图 2-20 中所示),用于通过 XDS560pro 等仿真器实现 JTAG 和跟踪功能。要使用此接口,必须断开板载仿真器(XDS110)和 14 引脚 JTAG 连接器的 JTAG 线;此操作是通过 S1 完成的(DIP 开关的第 12 个位置应为打开状态),并且 JTAG 调试器不应连接在 14 引脚连接器上。
图 2-20 60 引脚 MIPI 连接器