ZHCU785E October 2018 – May 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
IWR6843ISK 已在 60 至 64GHz 频带、-20℃ 至 60℃ 的温度范围内进行了测试。此器件应在前面所述的限制范围内使用。
根据 EN 62311 射频暴露测试,操作过程中,用户和 EVM 之间应保持 20 厘米的最小分隔距离。
图 6-1 IWR6843ISK 前视图
图 6-2 IWR6843ISK 后视图