ZHCU785E October 2018 – May 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
特性 | 说明 | xWR6843ISK | IWR6843ISK-ODS | IWR6843AOPEVM |
模块模式 | 对于代码刷写, 不需要运行演示 mmWaveicboost 载卡 | √ | √ | √ |
USB 供电 | 通过 USB 主机传输数据并供电。 无需外部 5V 电源。 | √ | √ | √ |
直接 DCA1000 插接 | 用于通过 60 引脚 Samtec 插头将原始数据采集直接连接到 DCA1000。 | √ | √ | - |
| JTAG 调试 | 使用 XDS110 JTAG 仿真器进行代码调试 | 需要 MMWAVEICBOOST | 需要 MMWAVEICBOOST | 需要 MMWAVEICBOOST |
CAN FD 物理实例开启 | 直接连接到天线板上的 CANFD 外设 | 2 | 2 | 2 |