ZHCU785E October 2018 – May 2022
DCA1000 EVM 必须由 5V 电源以及与 MMWAVEICBOOST 和天线模块连接到同一 PC 的 micro-USB 以太网线缆供电。60 引脚 Samtec 线缆(HQCD-030-02.00-SEU-TBR-1)用于将 MMWAVEICBOOST 上的 60 引脚连接器(J10)连接到 DCA1000 EVM 上的 J3 输入连接器。安装四个压铆螺母柱、四个垫圈和平头螺钉,以便与 DCA1000EVM 配合使用。如需更多信息,请参阅 图 2-12 中所示的设置。
套件中随附的 Samtec 线缆是 HQCD-030-02.00-SEU-TBR-1。"02.00" 表示线缆的长度(单位为英寸);用户可根据需要订购更长的线缆。
图 2-12 IWR6843ISK-MMWAVEICBOOST-DCA1000EVM 测试设置