ZHCU785E October 2018 – May 2022
电路板由 5V 电源插孔(2A 的电流限制)供电,如 图 2-13 所示。
图 2-13 电源连接器表 2-3 提供了使用电路板电源输入的跳线信息。
TI 建议使用符合适用地区安全标准(如 UL、CSA、VDE、CCC 和 PSE 等)的外部电源。电源线的长度应小于 3 米。
| 参考编号 | 描述 | 图像 |
|---|---|---|
| P3 | 短路(默认值):输入电压为 5V,短接 R116。 断路:输入电压大于 5V,移除 R116。 | 图 2-14 P3 插头 |
| P7 | 短路:输入电压大于 5V,移除 R116。 断路:输入电压为 5V。 | 图 2-15 P7 插头 |
| J27 | 短路(1-2):输入电压大于 5V。 断路(2-3):输入电压为 5V(默认值) | 图 2-16 J27 插头 |